??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LBUS, LBUW, SLBUS, SLBUW - Course des manchons à billes, simple/double
Nomenclature
LBUS10
Réf. pièce
Type sélectionnable
Matériau du cylindre extérieur
Dureté du cylindre extérieur
58HRC~
Matériau de la bille
EN 1.3505 équivalent
Matériau du système de retenue
EN AW-5052/AlMg2,5
Température ambiante de fonctionnement
-20~110 °C
dr
mm
Tolérance dr
mm
Course maxi
mm
Nombre de pistes de billes
3
l
mm
D
mm
Tolérance D
mm
L
mm
Tolérance L
mm
B
mm
Tolérance b
0/-0.4 mm
W
mm
D1
mm
r
mm
Capacité de charge de base C?(dynamique)
N
Capacité de charge de base (Co) (Statique)
N
Masse
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés