??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LBT11_18 - Motor bracket/Highly specified type/Applicable stepper motor
Bill of material
LBT12-F42-C21
Code
Types of
Applicable stepper motor/Highly specified type
material
Surface treatment
Applicable motor flange F
C Smallest unit 0.1
mm
Введите значение для C
C Smallest unit 0.1
mm
cm
inch
ft
D
22.0 mm
P.C.D
43.8 mm
M
0 mm
H
42.0 mm
H1
15 mm
W
42 mm
B
61 mm
P
51.5 mm
T
9.5 mm
S
4.5 mm
Flange specifications
42
Stop specification
22.0
Install PCD
43.8
Mounting holes
M3
Website link
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей