??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
LBSBL6 - Economy European standard Brackets for Slot Width 6 Aluminum Frames
Lista materiale
LBSBL6-2028
Part Number
LBSBL6-2028
No
6-2028
Aluminum series
20
L
20 mm
W
5.8 mm
W1
4.5 mm
H
28 mm
A
14 mm
B
3.8 mm
R
3.2 mm
T
4 mm
T1
3 mm
Mounting Holes for Cover
Applicable Screws and Nuts Set
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD