LBSBK6-2020
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임1
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/5/lbsbk6_asmtab.prj},{NB=LBSBK6-2020},{TYPE=LBSBK},{NO=6-2020},{AS=2020},{L=17},{L1=0},{W=4.5},{W1=3},{W2=0},{H=20},{A=8},{B=3},{C=0},{D=0},{R=3.3},{T=3},{T1=2},{ALT1=},{ALT2=},{PPATH=lbsbk6/lbsbk6_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
LBSBK6 - Economy European standard Brackets for Slot Width 6mm Aluminum Frames Single sided protrusion
BOM
LBSBK6-2020
Part Number
LBSBK6-2020
No
6-2020
Aluminum series
2020
L
17
mm
L1
0
mm
W
4.5
mm
W1
3
mm
W2
0
mm
H
20
mm
A
8
mm
B
3
mm
C
0
mm
D
0
mm
R
3.3
mm
T
3
mm
T1
2
mm
Mounting Hole for Cover
w/o C (Mounting Holes for Cover)
with C (Mounting Holes for Cover)
w/o C (Mounting Holes for Cover)
with C (Mounting Holes for Cover)
Applicable Screws and Nuts Set
w/o SET (Applicable Screws and Nuts Set)
with SET (Applicable Screws and Nuts Set)
w/o SET (Applicable Screws and Nuts Set)
with SET (Applicable Screws and Nuts Set)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성