??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
LBSBK6 - Economy European standard Brackets for Slot Width 6mm Aluminum Frames Single sided protrusion
Lista materiale
LBSBK6-2020
Part Number
LBSBK6-2020
No
6-2020
Aluminum series
2020
L
17 mm
L1
0 mm
W
4.5 mm
W1
3 mm
W2
0 mm
H
20 mm
A
8 mm
B
3 mm
C
0 mm
D
0 mm
R
3.3 mm
T
3 mm
T1
2 mm
Mounting Hole for Cover
Applicable Screws and Nuts Set
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD