??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
LBSBK6 - 经济型 欧标槽宽6mm 单边突起角码
明细表
LBSBK6-2020
型号
LBSBK6-2020
No
6-2020
型材系列
2020
L
17 mm
L1
0 mm
W
4.5 mm
W1
3 mm
W2
0 mm
H
20 mm
A
8 mm
B
3 mm
C
0 mm
D
0 mm
R
3.3 mm
T
3 mm
T1
2 mm
追加盖板安装孔加工
适合的螺栓螺母套装
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型