??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
LBSBK6 - 経済型 欧標溝幅6mm アルミフレーム用ブラケット 片面突起付け
部品表
LBSBK6-2020
型番
LBSBK6-2020
No
6-2020
フレームシリーズ
2020
L
17 mm
L1
0 mm
W
4.5 mm
W1
3 mm
W2
0 mm
H
20 mm
A
8 mm
B
3 mm
C
0 mm
D
0 mm
R
3.3 mm
T
3 mm
T1
2 mm
カバー取付け穴追加工
適用ボルトナットをセット
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)