??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
LBSBB6 - Economy European standard Brackets for Slot Width 6mm Aluminum Frames Black type
BOM
LBSBB6-2020
Part Number
LBSBB6-2020
No
6-2020
Aluminum series
20
L
17 mm
W
5.8 mm
W1
3 mm
H
20 mm
A
9 mm
B
2.5 mm
R
3 mm
T
3 mm
T1
2 mm
Mounting Hole for Cover
Applicable Screws and Nuts Set
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드