??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
LBSB6-2020 - Economy European standard Diecast Brackets Width 6 Aluminum Frames
Lista materiale
LBSB6-2020
Part Number
LBSB6-2020
No
6-2020
L
17 mm
W
4.5 mm
W1
3 mm
H
20 mm
A
9 mm
B
3 mm
R
3.3 mm
T
3 mm
T1
2 mm
Fori di montaggio copertura
Kit bullone e dado di fissaggio
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD