??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
LBSB6-2020 - 経済型 欧標 溝幅6アルミフレーム用ダイキャストブラケット
部品表
LBSB6-2020
型番
LBSB6-2020
No
6-2020
L
17 mm
W
4.5 mm
W1
3 mm
H
20 mm
A
9 mm
B
3 mm
R
3.3 mm
T
3 mm
T1
2 mm
カバー取付け穴追加工
適用ボルトナットをセット
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)