??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
LBSB10-4288 - Economy European standard Brackets Width 10 Aluminum Frames
Lista materiale
LBSB10-4288
Part Number
LBSB10-4288
No.
10-4288
L
88 mm
W
42 mm
W1
9.8 mm
A
23 mm
B
22.5 mm
C
22.5 mm
D
10 mm
R
5 mm
T
10 mm
T1
5.8 mm
Fori di montaggio copertura
Kit bullone e dado di fissaggio
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD