??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 15
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
LBS, LBSA - Spacers for Linear Bushings
Bill of material
LBS12-10
Part Number
Material
Surface Treatment
Black Oxide
No.
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
D
mm
d
mm
Oil Groove Machining
A
0.0 mm
B
0.0 mm
d1
0 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей