??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LBPS5510BS2-A
Bill of material
LBPS5510BS2-A
Bestellnummer Klemmung
LBPS5510BS2-A
Bestellnummer Adapterplatte
Verfügbarkeit
standard
Abdeckband
mm
Massbild
PDF Massbild
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
Schienenhersteller
Schienentyp
Schienengröße
Wagentyp
Haltekraft
3600 N
min. Betriebsdruck
5.5 bar
max. Betriebsdruck
6.5 bar
Montagerichtung
von vorne
Klemmbreite
32.00 mm
Höhe Schienenhersteller
mm
Befestigungsfläche-Schienegrund
mm
Dicke Adapterplatte
mm
Breite
100.0 mm
Befestigungsgewinde Abstand
30 mm
Länge LBPS
132.0 mm
max. Länge Klemmung
132.0 mm
Position Befestigungsgewinde
9.0 mm
Befestigungsgewinde Abstand
30 mm
Luftanschluss oben LKPS Position
24.0 mm
Lichtehoehe
mm
Höhe Gehäuse
57.0 mm
Befestigungsgewinde
M10
Lüftanschluss / Filter
M5
Luftanschluss / Anspiegelung O-Ring
M5 inkl. O-Ring 7x1
Befestigungsgewinde Tiefe
14.0 mm
Initiatornut Position LKPS
20.0 mm
Initiatornut Position LKPS
94.6 mm
Initiatornut Tiefe LKPS
54.0 mm
Luftanschluss / Luftfilter
46.0 mm
Luftanschluss LBPS
10.0 mm
Luftfilter LBPS
51.0 mm
Luftanschluss vorne LKP
15.0 mm
Luftanschluss vorne LKP
77.20 mm
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models