??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
LBIS10-45, LBISL10-45 - 経済型 欧標溝幅10㎜アルミフレーム用亜鉛ブラインドブラケット
部品表
LBIS10-45-8
型番
LBIS10-45-8
No.
10-45
M
8
形状
L
18.8 mm
L1
9.8 mm
L2
8.6 mm
L3
8.5 mm
W
37.8 mm
W1
24.8 mm
W2
0.0 mm
H
31.4 mm
H1
22.0 mm
付属ボルト Mx
8
付属ボルト 個数
2
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)