??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
LBIE10-45, LBIL10-45 - 经济型 欧标槽10mm铝型材专用钢制角槽连接件
明细表
LBIE10-45-8
型号
No.
10-45
M
8
形状
L
18.4 mm
L1
9.7 mm
L2
7.7 mm
W
37.8 mm
W1
24.2 mm
H
31.0 mm
附属螺丝 Mx
M8x10
附属螺丝 数量
2
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型