??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
LBIE10-45, LBIL10-45 - 経済型 欧標溝幅10㎜アルミフレーム用ブラインドブラケット
部品表
LBIE10-45-8
型番
No.
10-45
M
8
形状
L
18.4 mm
L1
9.7 mm
L2
7.7 mm
W
37.8 mm
W1
24.2 mm
H
31.0 mm
付属ボルト Mx
M8x10
付属ボルト 個数
2
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)