??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LBHRW, LBHSW, LBHCW - Manchons à billes à bride, double
Nomenclature
LBHRW10
Réf. pièce
Type sélectionnable
Matériau du cylindre extérieur
EN 1.3505 équivalent
Dureté du cylindre extérieur
58HRC~
Matériau de la bille
EN 1.3505 équivalent
Matériau du système de retenue
EN AW-5052/AlMg2,5
Température ambiante de fonctionnement
-20~110 °C
dr
mm
Tolérance dr
mm
Course maxi
mm
Nombre de pistes de billes
6
l
mm
D
mm
Tolérance D
mm
L
mm
Tolérance L
+/-0.3 mm
H
mm
T
mm
d
mm
dd1
mm
t
mm
P.C.D.
mm
W
mm
F
mm
A
mm
Excentricité
mm
Perpendicularité
mm
Capacité de charge de base C?(dynamique)
N
Capacité de charge de base (Co) (Statique)
N
Masse
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés