??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
LBGM - Ball Guide Post Sets(with Moveable Stopper)
Bill of material
LBGM-25-130-S
DD
25 mm
DD1
31 mm
AA
84 mm
BB
48 mm
A
66 mm
B
30 mm
D
9 mm
dia.e of LBGMP
8 mm
L of LBGMP
33 mm
H1
30 mm
H2
50 mm
T
20 mm
S
50 mm
Mounting Bolts
LBE 8-35
Dowel Pins(for LBGMP)
LDE 8-30 mm
Optional code(S)
M4 mm
Optional code(S)
37 mm
Post Pin Length(L)
mm
order number
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей