LBGM-25-130-S
Chinese Manufacturers
WANGJIANG
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/wangjiang/lbgm.prj},{NB=LBGM-25-130-S},{DD=25},{DD1=31},{AA=84},{BB=48},{A=66},{B=30},{D=9},{E=8},{L=33},{H1=30},{H2=50},{T=20},{S=50},{MB=LBE 8-35},{DP=LDE 8-30},{M=M4},{P=37},{LL=130},{MM=4},{CNSORDERNO=LBGM-25-130-S}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
LBGM - Ball Guide Post Sets(with Moveable Stopper)
Bill of material
LBGM-25-130-S
DD
25
mm
DD1
31
mm
AA
84
mm
BB
48
mm
A
66
mm
B
30
mm
D
9
mm
dia.e of LBGMP
8
mm
L of LBGMP
33
mm
H1
30
mm
H2
50
mm
T
20
mm
S
50
mm
Mounting Bolts
LBE 8-35
Dowel Pins(for LBGMP)
LDE 8-30
mm
Optional code(S)
M4
mm
Optional code(S)
37
mm
Post Pin Length(L)
130
130
mm
order number
LBGM-25-130-S
LBGM-25-130-S
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성