LBDM-25x120-D80-40
Chinese Manufacturers
创宇模具
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/yihuida/lbdm.prj},{NB=LBDM-25x120-D80-40},{PC=LBDM},{DD=25.000},{S=4.000},{T=1.600},{D=31.000},{DD1=45.000},{LL1=75.000},{L1=40.000},{L=25.000},{BL=80.000},{FLMIN=40.000},{FLMAX=150.000},{FL=40},{LL=120},{LLMIN=120.000},{LLMAX=180.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
LBDM - Ball Guide Post Dets for Die Sets(Press Fit Post)
明细表
LBDM-25x120-D80-40
Product Code
LBDM
DD
25.000
25.000
mm
S
4.000
4.000
mm
T
1.600
1.600
mm
D
31.000
31.000
mm
DD1
45.000
45.000
mm
LL1
75.000
75.000
mm
L1
40.000
40.000
mm
L
25.000
25.000
mm
BL
80.000
80.000
mm
FL
mm
Enter value for FL
mm
cm
inch
ft
確定
LL
mm
Enter value for LL
mm
cm
inch
ft
確定
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型