??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
LBCBR8-40 - Economy European Standard Corner Bracket For 40 ASuare Aluminum Frame
Stückliste
LBCBR8-40
Part Number
LBCBR8-40
No
8-40
Aluminum series
40R
L
38 mm
D
9 mm
R
37.8 mm
T
8.5 mm
Tg
2 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen