??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
LBCBR8-40 - 経済型 欧標40角アルミフレーム用コーナーブラケット
部品表
LBCBR8-40
型番
LBCBR8-40
No
8-40
適用フレーム
40R
L
38 mm
D
9 mm
R
37.8 mm
T
8.5 mm
Tg
2 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)