??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
LBCBR8-30 - Economy European Standard Corner Bracket For 30 ASuare Aluminum Frame
Stückliste
LBCBR8-30
Part Number
LBCBR8-30
No
8-30
Aluminum series
30R
L
28 mm
D
9 mm
R
22.8 mm
T
6.5 mm
Tg
2 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen