??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
LBCBR8-30 - 经济型 欧标铝型材3030专用三维连接角码
明细表
LBCBR8-30
型号
LBCBR8-30
No
8-30
型材系列
30R
L
28 mm
D
9 mm
R
22.8 mm
T
6.5 mm
Tg
2 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型