??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
LBCBR8-30 - 経済型 欧標30角アルミフレーム用コーナーブラケット
部品表
LBCBR8-30
型番
LBCBR8-30
No
8-30
適用フレーム
30R
L
28 mm
D
9 mm
R
22.8 mm
T
6.5 mm
Tg
2 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)