??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LBCBR10 - Economy European Standard Corner Bracket For 45 ASuare Aluminum Frame
Nomenclature
LBCBR10-45
Part Number
LBCBR10-45
No
10-45
Aluminum series
45R
L
42 mm
D
13 mm
R
41.8 mm
T
8.5 mm
Tg
3 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés