??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
LBCBR10 - Economy European Standard Corner Bracket For 45 ASuare Aluminum Frame
Stückliste
LBCBR10-45
Part Number
LBCBR10-45
No
10-45
Aluminum series
45R
L
42 mm
D
13 mm
R
41.8 mm
T
8.5 mm
Tg
3 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen