??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
LBCBR10 - 经济型 欧标铝型材4545专用三维连接角码
明细表
LBCBR10-45
型号
LBCBR10-45
No
10-45
型材系列
45R
L
42 mm
D
13 mm
R
41.8 mm
T
8.5 mm
Tg
3 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型