??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
LBAB10-4545 - Economy European Standard Groove Width 10mm Direction Change Aluminum Frame Bracket
Stückliste
LBAB10-4545
Part Number
LBAB10-4545
No.
10-4545
Aluminum Series
45
L1
41 mm
L2
42 mm
H
38 mm
T
7.8 mm
T1
3.8 mm
D
7.8 mm
E
22.5 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen