??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
LBAB10-4545 - 経済型 欧標溝幅10㎜アルミフレーム用方向変更ブラケット
部品表
LBAB10-4545
型番
LBAB10-4545
No.
10-4545
フレームシリーズ
45
L1
41 mm
L2
42 mm
H
38 mm
T
7.8 mm
T1
3.8 mm
D
7.8 mm
E
22.5 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)