LB63
BLCH
cylinder
sc
Powered by
CAD모델 선택
{blch/cylinder/sc/sc_lb.prj},{NB=LB63},{BORE=63},{AA=80},{AB=33},{AC=56},{AD=56},{AE=25.0},{AF=35.0},{AH=13.5},{AT=3.0},{AP=9},{AR=12},{R1=1},{D1=49},{R2=8},{R3=2},{R4=0},{R5=8},{H1=32},{H2=21.75},{T=56},{DX=9},{S=75}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
BLCH
Description
LB - sc_lb
Bill of material
LB63
Bore
63
63
mm
Aa
80
80
mm
Ab
33
33
mm
Ac
56
56
mm
Ad
56
56
mm
Ae
25.0
25.0
mm
Af
35.0
35.0
mm
Ah
13.5
13.5
mm
At
3.0
3.0
mm
Ap
9
9
mm
Ar
12
12
mm
R1
1
1
mm
D1
49
49
mm
R2
8
8
mm
R3
2
2
mm
R4
0
0
mm
R5
8
8
mm
H1
32
32
mm
H2
21.75
21.75
mm
T
56
56
mm
DX
9
9
mm
S
75
75
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성