??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
LAVANTUS Luftleitung - Bogen 90°
Bill of material
L905005002 Bogen 90°_500(350)
Artikel-Nr.
picture
LOD-Stufe
Baureihe
Innendurchmesser
mm
Außendurchmesser
600 mm
Wandung
50 mm
Length
1000 mm
Achsmaß
549 mm
Gewicht
- kg
Oberfläche innen
1.50 m^2
Querschnitt
0.20 m^2
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)