??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
LAVANTUS Luftleitung - Bogen 45°
Bill of material
L455005002 Bogen 45°_500(350)
Artikel-Nr.
LOD-Stufe
Baureihe
Innendurchmesser
mm
Außendurchmesser
600 mm
Wandung
50 mm
Length
722 mm
Achsmaß
175 mm
Gewicht
- kg
Oberfläche innen
0.94 m^2
Querschnitt
0.20 m^2
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей