??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
LAVANTUS Luftleitung - Luftleitung
Bill of material
L135005002 Luftleitung_500_3000
Artikel-Nr.
Bild
LOD Level
Beschreibung
-
Baureihe
Innendurchmesser
mm
Außendurchmesser
600 mm
Wandung
50 mm
Länge
3000 mm
Gewicht/Rohr
35.2 kg
Oberfläche innen
4.71 m^2
Querschnitt
0.20 m^2
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)