??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LAT11_18 - Motor bracket/Highly specified type/Applicable servo motor
Bill of material
LAT12-F38-C20
Code
Types of
Applicable servo motor/Highly specified type
material
Surface treatment
Applicable motor flange F
C Smallest unit 0.1
mm
Введите значение для C
C Smallest unit 0.1
mm
cm
inch
ft
D
30 mm
P.C.D
45 mm
M
3 mm
H
40.0 mm
H1
15 mm
W
40 mm
B
59 mm
P
49.5 mm
T
9.5 mm
S
4.5 mm
Flange specifications
38
Stop specification
30
Install PCD
45
Mounting holes
3.4
Website link
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей