??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LAT11_18 - 电机支架·高度指定型·适用伺服电机
明细表
LAT12-F38-C20
代码
类型
适用伺服电机/高度指定型
材质
表面处理
适用电机法兰 F
C最小单位0.1
mm
输入参数值: C
C最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
D
30 mm
P.C.D
45 mm
M
3 mm
H
40.0 mm
H1
15 mm
W
40 mm
B
59 mm
P
49.5 mm
T
9.5 mm
S
4.5 mm
法兰规格
38
止口规格
30
安装P.C.D
45
安装孔
3.4
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型