??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 33
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton's CAD
Beschreibung
Lasttrennschalter [EC000216]
Stückliste
1814447
Produktbild
PLID
Herstellertypbezeichnung
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Internationale Artikelnummer
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Lasttrennschalter [AKF060018]
ETIM_9_0
Lasttrennschalter [EC000216]
Ausführung als Hauptschalter
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter
Ausführung als Sicherheitsschalter
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
Ausführung als Wendeschalter
false
Anzahl der Schalter
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
690 V
Bemessungsbetriebsspannung
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu
A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V
A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
0 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
kW
Schaltleistung bei 400 V
kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
kA
Polzahl
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
Motorantrieb optional
false
Motorantrieb integriert
false
Spannungsauslöser optional
false
Gerätebauart
Geeignet für Bodenbefestigung
true
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch
false
Geeignet für Frontbefestigung Zentral
false
Geeignet für Verteilereinbau
Geeignet für Zwischenbau
Farbe des Betätigungselements
Ausführung des Betätigungselements
Verriegelbar
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Mit vormontierter Verkabelung
false
Schutzart (IP), frontseitig
Schutzart (NEMA)
Breite
mm
Höhe
mm
Tiefe
mm
Breite in Teilungseinheiten
-
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen