카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
LAS3M-32-060
SAMLO
timing_pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/timing_pulleys/las3m.prj},{NB=LAS3M-32-060},{TYPECODE=LAS3M},{TEETH=32},{WIDTH=060},{PD=30.56},{OD=29.80},{F=35},{E=25},{G=17.00},{A=7},{W=11},{S=2.5},{T=1.5},{BT=698ZZ×1},{D=8},{C=19},{B=6},{RT=KDQ-19},{H=20.000},{K=1.100},{CATALOG=las3m.jpg},{R1=1.950},{R2=1.110},{R3=0.150},{R4=0.280},{R5=0.381},{R6=0.254},{R7=1.975},{BQ=1},{PPATH=las3m/assmeblies/las3m_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
LAS3M - Idler Pulley with Teeth-S3M Type
Bill of material
LAS3M-32-060
typecode
LAS3M
Teeth
32
32
Belt Width
060
060
PD
30.56
30.56
mm
OD
29.80
29.80
mm
F
35
35
mm
E
25
25
mm
G
17.00
17.00
mm
A
7
7
W
11
11
S
2.5
2.5
T
1.5
Bearings Type
698ZZ×1
698ZZ×1
D
8
8
mm
C
19
19
mm
B
6
6
mm
Rings Type
KDQ-19
KDQ-19
H
20.000
20.000
K
1.100
1.100
catalog
las3m.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성