??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LANARA, LANARB, TLANARA, TLANARB, R-ANARA, R-ANARB - Locating Pins for Jigs and Fixtures Long Head - Tip Shape Selectable - Shouldered - Nuts
Nomenclature
LANARA8-P5.0-B20-L5-A30-E1
Réf. pièce
Matériau
Dureté
Forme d'embout sélectionnable
D
mm
P Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Sélection de L
mm
Sélection A
deg
E (forme A) incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour E
E (forme A) incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
l
mm
H
mm
R
0.0 mm
E
0.000 mm
Wear Groove Alterations
Flat Machining
Méplats
H1
0 mm
Diamètre du filetage
MC
Upper Relief Radius Change
RTC
mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés