카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
LAMXL-40-037
SAMLO
timing_pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/timing_pulleys/lamxl.prj},{NB=LAMXL-40-037},{TYPECODE=LAMXL},{TEETH=40},{WIDTH=037},{PD=25.87},{OD=25.36},{F=30},{E=20},{G=13.0},{A=11.0},{W=15.0},{S=5.0},{T=1.5},{BT=696ZZ×1},{D=6},{C=15},{B=5},{RT=KDQ-15},{H=15.700},{K=1.100},{CATALOG=lamxl.jpg},{R1=0.670},{R2=0.640},{R3=0.300},{R4=0.230},{R5=20.000},{BQ=1},{PPATH=lamxl/assmeblies/lamxl_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
LAMXL - Idler Pulley with Teeth-MXL Type
Bill of material
LAMXL-40-037
typecode
LAMXL
Teeth
40
40
Belt Width
037
037
PD
25.87
25.87
mm
OD
25.36
25.36
mm
F
30
30
mm
E
20
20
mm
G
13.0
13.0
mm
A
11.0
11.0
W
15.0
15.0
S
5.0
5.0
T
1.5
Bearings Type
696ZZ×1
696ZZ×1
D
6
6
mm
C
15
15
mm
B
5
5
mm
Rings Type
KDQ-15
KDQ-15
H
15.700
15.700
K
1.100
1.100
catalog
lamxl.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성