??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Lampes à dôme
Nomenclature
EE1G0170
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Pour les tâches de contrôle de tout type avec un capteur de caméra, le choix du bon éclairage est essentiel, car seules les images à fort contraste peuvent être évaluées de manière reproductible. Et ici, l'éclairage a une influence décisive. Le choix dépend de différents facteurs tels que la distance par rapport à l'objet à contrôler, sa taille, le critère de composant à contrôler ou les conditions environnementales attendues.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Version
Lampe dôme
Exécution du raccordement électrique
Connecteur M8
Mode de fonctionnement
Fonctionnement permanent
Contrôleur de flash
Sources lumineuses
LED
Type de lumière
Groupe à risque
0
Indice de protection (IP)
Classe de protection
III
Comportement de dispersion du pare-brise
Nombre de LED
Matériau du boîtier
Aluminium
Courant assigné d'emploi
Largeur du champ lumineux
Largeur
Diamètre
Température de couleur
Hauteur
Diamètre intérieur
Longueur
Puissance
Max. Courant de choc
Angle d'ouverture
Longueur d'onde du luminaire
Nombre de pôles
4
Tension de fonctionnement (DC)
Humidité relative (sans condensation)
Température ambiante
Plage de distance de travail
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés