??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Lampes à bras articulé
Nomenclature
EA562100
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Les luminaires à LED sont nécessaires dans presque tous les secteurs industriels. Un éclairage adapté à chaque poste de travail assure une meilleure visibilité, améliore la qualité de fabrication, augmente la sécurité au travail et permet en outre d'économiser des coûts énergétiques. La longue durée de vie, indépendante des cycles de commutation, réduit les frais d'entretien et augmente la disponibilité. Les luminaires à LED sont utilisés pour éclairer les postes de travail, les zones de travail des machines, les armoires électriques et de nombreux autres domaines d'application.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Version
Exécution du raccordement électrique
Version du pied de la lampe
Forme de construction
Particularités
Point de commutation intégré
Sources lumineuses
Type de lumière
Groupe à risque
1
Indice de protection (IP)
Classe de protection
Protégé contre l'inversion de polarité
Comportement de dispersion du pare-brise
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau de la tête du luminaire
Nombre de fils
Matériau du pare-brise
Nombre de LED
Intensité lumineuse à une distance de 500 mm
Éclairement au centre (distance 1m)
Courant assigné d'emploi
Température de couleur
Longueur du câble
Largeur
Hauteur
Puissance
Longueur
Nombre de pôles
Tension de fonctionnement (AC 50Hz)
Angle d'ouverture
Tension de fonctionnement (DC)
Température ambiante
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés