??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Lampe à lumière transmise
Nomenclature
ED870170
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Pour les tâches de contrôle de tout type avec un capteur de caméra, le choix du bon éclairage est essentiel, car seules les images à fort contraste peuvent être évaluées de manière reproductible. Et ici, l'éclairage a une influence décisive. Le choix dépend de différents facteurs tels que la distance à l'objet à contrôler, sa taille, le critère de composant à contrôler ou les conditions environnementales attendues.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Version
Lampe à lumière transmise
Forme de construction
Exécution du raccordement électrique
Mode de fonctionnement
Contrôleur de flash
Sources lumineuses
LED
Type de lumière
Avec filetage C-Mount
Groupe à risque
Indice de protection (IP)
Classe de protection
III
Protégé contre l'inversion de polarité
Comportement de dispersion du pare-brise
Gestion de la lumière
Remarque importante
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau du pare-brise
Nombre de LED
Diamètre extérieur
Largeur
Largeur du champ lumineux
Courant assigné d'emploi
Diamètre
Température de couleur
Hauteur
Longueur du câble
Puissance
Max. Courant de choc
Longueur
Longueur d'onde du luminaire
Longueur du champ lumineux
Nombre de pôles
Angle d'ouverture
Humidité relative (sans condensation)
Tension de fonctionnement (DC)
Température ambiante
Plage de distance de travail
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés