??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LAFNW - L Shaped Sheet Metal Mounting Brackets - Dimension Configurable Type - LAFNW
Nomenclature
LAFNW-SS-T5-A10-B10-L10-P0-V0-S0-N0-K0-X0-H0-F0-NA0-J0
Part Number
LAFNW-SS-T5-A10-B10-L10-P0-V0-S0-N0-K0-X0-H0-F0-NA0-J0
Type
LAFNW
Material Symbol
Sélection T
mm
A Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
B Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
L Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
Corner Cut Change
CC Incrément de 1 mm
mm
Slotted Bottom Hole Angle Change
P Specification
P Incrément de 0.1 mm
mm
V Incrément de 0.1 mm
mm
S Incrément de 0.1 mm
mm
Hole Specification 1
N (Bolt Hole)
Nominal Diameter1
K Incrément de 0.1 mm
mm
X Specification
X Incrément de 0.1 mm
mm
H Incrément de 0.1 mm
mm
F Incrément de 0.1 mm
mm
Hole Specification 2
NA (Bolt Hole)
Nominal Diameter2
J Incrément de 0.1 mm
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés