??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LAFNN - L Shaped Sheet Metal Mounting Brackets - Dimension Configurable Type - LAFNN
Nomenclature
LAFNN-SS-T5-A10-B10-L10-P0-S0-N0-K0-X0-H0-NA0-J0
Part Number
LAFNN-SS-T5-A10-B10-L10-P0-S0-N0-K0-X0-H0-NA0-J0
Type
LAFNN
Material Symbol
Sélection T
mm
A Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
B Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
L Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
Corner Cut Change
CC Incrément de 1 mm
mm
P Specification
P Incrément de 0.1 mm
mm
S Incrément de 0.1 mm
mm
Hole Specification 1
N
Nominal Diameter1
Slotted Bottom Hole Angle Change
K Incrément de 0.1 mm
mm
X Specification
X Incrément de 0.1 mm
mm
H Incrément de 0.1 mm
mm
Hole Specification 2
NA
Nominal Diameter2
J Incrément de 0.1 mm
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés