피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
スケッチ検索
Variable Search
認定カタログ
カテゴリ別
国
By Standards
利用可能なカタログ言語:
English
中文
English
LADFRG-D8T-P6
A&T-3D Gallery
zonghe
dignweixiao
定位销
xiaotouyuanzhui
Powered by
CADモデル選択
{aiante/zonghe/dignweixiao/dignweixiao/xiaotouyuanzhui/ladfrg.prj},{NB=LADFRG-D8T-P6},{CODE=LADFRG},{D=8},{D1=8T},{D2=g6},{P1=6,8},{P=6},{L=15},{H=6},{B=5},{M=M3},{L1=5},{M1=3.0},{ZJG=None},{PDF=ladfrg.pdf}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LADFRG - 小头圆锥型定位销内螺纹-直径固定型
Bill of material
LADFRG-D8T-P6
Bestellnummer
LADFRG-D8T-P6
LADFRG-D8T-P6
CODE
LADFRG
LCDFRG
LEDFRG
LFDFRG
LADFRG
LCDFRG
LEDFRG
LFDFRG
材质
SKS3相当
表面处理
-
淬火硬度
60~63HRC
D
8T
8T
mm
GC
g6
P
6
8
6
8
mm
L
15
15
mm
H
6
6
mm
B
5
5
mm
M
M3
M3
mm
L1
5
5
mm
M1
3.0
3.0
JGJB
None
RP
None
RP
PDF
ladfrg.pdf
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)
CADデータ生成