LADFRG-D8T-P6
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F1-定位销
定位销
xiaotouyuanzhui
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dignweixiao/dignweixiao/xiaotouyuanzhui/ladfrg.prj},{NB=LADFRG-D8T-P6},{CODE=LADFRG},{D=8},{D1=8T},{D2=g6},{P1=6,8},{P=6},{L=15},{H=6},{B=5},{M=M3},{L1=5},{M1=3.0},{ZJG=None},{PDF=ladfrg.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
LADFRG - 小头圆锥型定位销内螺纹-直径固定型
明细表
LADFRG-D8T-P6
Bestellnummer
LADFRG-D8T-P6
LADFRG-D8T-P6
CODE
LADFRG
LCDFRG
LEDFRG
LFDFRG
LADFRG
LCDFRG
LEDFRG
LFDFRG
材质
SKS3相当
表面处理
-
淬火硬度
60~63HRC
D
8T
8T
mm
GC
g6
P
6
8
6
8
mm
L
15
15
mm
H
6
6
mm
B
5
5
mm
M
M3
M3
mm
L1
5
5
mm
M1
3.0
3.0
JGJB
None
RP
None
RP
PDF
ladfrg.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型