카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Cam levers LAC.80-p-M8x50-R(0)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Lever handles
LAC.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/2_lever_handles/lac_combi/lac_p_r_asmtab.prj},{NB=Cam levers LAC.80-p-M8x50-R(0)},{CODE=33536},{DESCRIPTION=LAC.80-p-M8x50-R},{POS=0},{VERS=2},{DIM01=79},{DIM02=-},{DIM02X=8},{DIM03=M8},{DIM03X=8},{DIM04=25},{DIM05=26.5},{DIM06=28},{DIM07=-},{DIM07X=0.0},{DIM08=-},{DIM08X=0.0},{DIM09=8.1},{DIM10=11},{DIM11=50},{DIM11X=50},{DIM12=20},{DIM13=1.00},{DIM14=7000},{WEIGHT=62},{DIS=9.8},{DIS2=12},{DIS3=11.25},{R1=11.9},{D1=10},{D2=8.6},{PPATH=lac_r_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 56
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
LAC-p-R - Cam levers
Bill of material
Cam levers LAC.80-p-M8x50-R(0)
Code
33536
33536
Description
LAC.80-p-M8x50-R
LAC.80-p-M8x50-R
Position
closed
open
closed
open
R
79
79
mm
d
-
d4
M8
M8
D
25
25
mm
h min
26.5
26.5
mm
h max
28
28
mm
h1 max
-
h2
-
mm
d1
8.1
8.1
mm
d3
11
11
mm
l
50
50
mm
l1
20
20
mm
x
1.00
1.00
mm
Fmax
7000
7000
N
g
62
62
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성