??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Elesa+Ganter
Popis
LAC-FL-O-SST - Upínací páky s excentrem
Kusovník
Upínací páky s excentrem LAC-FL.55-0-SST(0)
Kód
34103
Označení
LAC-FL.55-0-SST
Position
R
55.5 mm
H
12.5 mm
hmin
28
h max
32 mm
h1
8 mm
h2
32.5 mm
h3
18.5 mm
h4
63.5 mm
d1
M8x22 mm
d2
17.5 mm
d3
21.5 mm
l
18.5 mm
l1
13 mm
Závaží
26 g
podrobnosti o produktu
podrobnosti o produktu
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model