??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
LAC-FL-O-SST - Kam kaldırma kolları
Malzeme listesi
Kam kaldırma kolları LAC-FL.55-0-SST(0)
Kod
34103
Tanım
LAC-FL.55-0-SST
Position
R
55.5 mm
H
12.5 mm
hmin
28
h max
32 mm
h1
8 mm
h2
32.5 mm
h3
18.5 mm
h4
63.5 mm
d1
M8x22 mm
d2
17.5 mm
d3
21.5 mm
l
18.5 mm
l1
13 mm
WEIGHT
26 g
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir